Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1086465 |
1086466 |
1086468 |
1086469 |
1086470 |
1086471 |
1086475 |
1086476 |
1086477 |
1086478 |
1086479 |
1086480 |
1086498 |
1086499 |
1086501 |
1086502 |
1086503 |
1086504 |
1086505 |
1086506 |
1086507 |
1086508 |
1086509 |
1086510 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | Blau | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.71 € | 20 | 26 Arbeitstage | Grün | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | -|- | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 26 Arbeitstage | Schwarz | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
10.71 € | 20 | 36 Arbeitstage | Braun | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | -|- | 6|50 | 145 | |||
10.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | Gelb | 82.5 | 19.2 | 51 | 6|50 | 2.5|35 | 6|50 | 145 | |||
18.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | -|- | 16|95 | 220 | |||
20.09 € | 10 | 26 Arbeitstage | Grün | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | -|- | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 36 Arbeitstage | Schwarz | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
20.09 € | 10 | 36 Arbeitstage | Braun | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
18.95 € | 10 | 36 Arbeitstage | Gelb | 93.6 | 25.1 | 58 | 16|95 | 16|70 | 16|95 | 220 | |||
24.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | -|- | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
25.77 € | 10 | 36 Arbeitstage | Grün | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | Schwarz | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
25.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | Braun | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | 35|120 | 35|150 | 290 | |||
24.31 € | 10 | 36 Arbeitstage | Gelb | 105.5 | 30.5 | 67 | 35|150 | -|- | 35|150 | 290 | |||
30.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
32.12 € | 10 | 26 Arbeitstage | Grün | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 21 Arbeitstage | Schwarz | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 | |||
32.12 € | 10 | 21 Arbeitstage | Braun | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | -|- | 35|240 | 380 | |||
30.30 € | 10 | 28 Arbeitstage | Gelb | 130 | 37.5 | 70 | 35|240 | 35|185 | 35|240 | 380 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 1000 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften