Durchführungsklemmenblock, RTO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3049835
3049851
3049929
3049945
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

3.85 €

50 50 Arbeitstage Blau6612.3510.5|2.50.1|2.50.1|2.50.1|2.524

4.21 €

50 50 Arbeitstage Blau6616.3510.5|60.1|60.1|60.1|641

11.21 €

25 50 Arbeitstage Blau8420.263.22.5|352.5|352.5|352.5|35125

3.85 €

50 50 Arbeitstage Grau6612.3510.5|2.50.1|2.50.1|2.50.1|2.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 1000 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support