Potentieller Verteiler, PTRV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270130
3270131
3270148
3270149
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

8.63 €

30 7 Arbeitstage 6455.5480.14|1.5falsch

8.63 €

30 21 Arbeitstage 6455.5480.14|3205

17.25 €

20 21 Arbeitstage 10087.58160.14|1.5falsch

17.25 €

20 21 Arbeitstage 10087.58160.14|1.5falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 250
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.3
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 17.5

Technischer Support