Fernleitungsabzweigklemme, UDB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3071352

Teilenummer
3071352
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.39 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Braun Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 55 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 27 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 46 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 10|35
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 10|16 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 10|25 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 125
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Fernleitungsabzweigklemme, UDB, die Teilenummer ist 3071352.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3071352.

Technischer Support