Teilenummer
|
---|
1082592 |
1082593 |
1082595 |
1082596 |
1082597 |
1082603 |
1082604 |
1082605 |
1085185 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Mit Klappdeckel | Art der Verriegelung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.50 € | 6 | auf Anfrage | 68.7 | 150.29 | falsch | Rasthebelschutz | |||
35.50 € | 6 | auf Anfrage | 68.7 | 151.62 | falsch | Rasthebelschutz | |||
43.50 € | 5 | auf Anfrage | 103.24 | 148.92 | wahr | Rasthebelschutz | |||
43.50 € | 5 | auf Anfrage | 103.24 | 150.29 | wahr | Rasthebelschutz | |||
43.50 € | 5 | auf Anfrage | 103.24 | 151.62 | wahr | Rasthebelschutz | |||
35.60 € | 6 | auf Anfrage | 57 | 152.52 | falsch | Doppelte Verriegelungshebel | |||
35.60 € | 6 | auf Anfrage | 57 | 153.89 | falsch | Doppelte Verriegelungshebel | |||
35.60 € | 6 | auf Anfrage | 57 | 155.22 | falsch | Doppelte Verriegelungshebel | |||
35.50 € | 6 | auf Anfrage | 68.7 | 148.92 | falsch | Rasthebelschutz |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Farbgehäuse | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | wahr |
Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Unbeschichtet |
Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - |
Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - |
Art des Gehäuses | Sockelgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Material Adapterplatte | - |
Kabeleinzug positionieren | Seitwärts | Position des Schäkels | Abdeckung | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Mit Klappdeckel
Art der Verriegelung
Ausführung
Optionale Eigenschaften