Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-STA-D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424376
1424377
1424378
1424379
1424380
1424381
1424382
1424383
1424384
1424385
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Kabeleinzug positionieren

13.75 €

14 7 Arbeitstage 32.13Seitwärts

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Seitwärts

13.75 €

14 7 Arbeitstage 32.13Seitwärts

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Seitwärts

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Seitwärts

13.75 €

14 7 Arbeitstage 32.13Sonstige

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Sonstige

13.75 €

14 7 Arbeitstage 32.13Sonstige

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Sonstige

18.80 €

10 7 Arbeitstage 36.61Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 90.5 Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support