Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-HPR-B16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411058
1411059
1411884
1411885
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeleinzug positionieren

54.38 €

4 7 Arbeitstage Seitwärts

54.38 €

4 7 Arbeitstage Sonstige

54.38 €

4 7 Arbeitstage Seitwärts

54.38 €

4 7 Arbeitstage Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 58 UV-beständig falsch Höhe(mm) 165
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support