Steckerhaube, zur Verwendung in Sensor- / Aktor-Box, SACB-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1097653
1097661
1097665
1097669
1516353
1516551
1516564
1516616
1516629
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Verschmutzungsgrad Anzahl der Kanäle pro Steckverbinder Anzahl der Sensor/ Aktorschlitze Länge des vormontierten Kabels
(m)
Außendurchmesser für Kabelverschraubung
(mm)

153.75 €

2 40 Arbeitstage 5425Sonstige-25|8022820-|-

185.12 €

1 40 Arbeitstage 5425Sonstige-25|8022825-|-

216.48 €

1 40 Arbeitstage 5425Sonstige-25|8022830-|-

342.04 €

1 40 Arbeitstage 5425Sonstige-25|8022850-|-

38.23 €

5 7 Arbeitstage 5821Grün-30|80-1458.7|8.7

44.56 €

5 35 Arbeitstage 5821Grün-30|80-1658.7|8.7

66.84 €

3 7 Arbeitstage 5821Grün-30|80-16108.7|8.7

63.52 €

3 35 Arbeitstage 5821Grün-30|80-26510.5|10.5

94.93 €

2 7 Arbeitstage 5821Grün-30|80-261010.5|10.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) - Nennspannung(V) 120 Materialgehäuse Kunststoff
Mit möglicher Trennung falsch Betriebsspannung(V) 120|120 Explosionsschutz - Kategorie für Gas Sonstige
Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Material der Kontaktfläche Sonstige Maximale Strombelastbarkeit pro E / A-Signal(A) 2
Maximale Strombelastbarkeit pro Sockel(A) 4 Maximaler Gesamtstrom(A) 10 Schutzart (IP) IP65
Mit LED- Anzeige falsch Anschluss für NPN-Sensoren falsch Art der Abzweigungen für Sensor- / Aktorkabel M12
Fädeln Hülsen Sensor/ Stellantrieb - Steckplätze M12 Kabellänge konfigurierbar falsch Durchmesser Kontakt weiblich (female)(mm) -
Anzahl der Pole Sensor/ Stellantrieb - Slots 0 Fix - Kabel geeignet für Sammelhalterung wahr Art des Verbinders für Amtsleitung -
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Materialkontaktkörper -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support