Gehäuse, HC-B16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1604434
1604463
1604492
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeleinzug positionieren

73.71 €

10 33 Arbeitstage Seitwärts

78.25 €

10 33 Arbeitstage Sonstige

74.66 €

10 33 Arbeitstage Seitwärts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 57 UV-beständig falsch Höhe(mm) 100
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Bajonett Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP65
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support