Flachdichtung, WP-FS HF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241173
3241174
3241175
3241176
3241177
3241178
3241179
3241180
3241181
3241182
3241183
3241184
3241185
3241186
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)

0.33 €

550 12 Arbeitstage 10

0.37 €

500 12 Arbeitstage 12

0.52 €

350 12 Arbeitstage 16

0.61 €

300 12 Arbeitstage 20

0.67 €

300 19 Arbeitstage 25

0.74 €

250 19 Arbeitstage 32

1.02 €

200 12 Arbeitstage 40

0.33 €

600 12 Arbeitstage 11.5

0.41 €

450 12 Arbeitstage 14

0.46 €

400 19 Arbeitstage 18.5

0.51 €

400 19 Arbeitstage 21

0.63 €

300 19 Arbeitstage 27

0.71 €

275 19 Arbeitstage 35

0.91 €

225 19 Arbeitstage 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Modell Flachdichtring Außendurchmesser(mm) -
Dicke(mm) - Werkstoffgüte - Passend für Gewindegröße -
Passend für Gewindegröße PG - Anzahl der Durchführungen - Geeignet für NPT mit Gewindegröße -

Technischer Support