HEAVYCON ADVANCE EMV-Hülsengehäuse, HC-B24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1604609

Teilenummer
1604609
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.91 €

10 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 57 UV-beständig falsch Höhe(mm) 100
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Bajonett Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP65
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON ADVANCE EMV-Hülsengehäuse, HC-B24, die Teilenummer ist 1604609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1604609.

Technischer Support