Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-STA-D50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424412

Teilenummer
1424412
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.96 €

9 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 69.06 UV-beständig falsch Höhe(mm) 118.22
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Doppelte Verriegelungshebel Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-STA-D50, die Teilenummer ist 1424412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424412.

Technischer Support