Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404227 |
1404228 |
1404229 |
1404230 |
1413388 |
1413389 |
1413390 |
1413391 |
1420051 |
1420052 |
1420906 |
1420907 |
1420908 |
1420909 |
1420910 |
1420911 |
1420912 |
1420913 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Mit Kabelverschraubung | EMV-Version | Korrosionsbeständig | Gehäuse beschichten | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Kabeleinzug positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 12 | 11 Arbeitstage | 57 | 105 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Sonstige | |||
16.20 € | 12 | 11 Arbeitstage | 57 | 120.83 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Seitwärts | |||
16.20 € | 12 | 11 Arbeitstage | 57 | 105 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Sonstige | |||
16.20 € | 12 | 11 Arbeitstage | 57 | 125.57 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Seitwärts | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
16.05 € | 12 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schwenkring | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
21.65 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schwenkring | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
33.30 € | 6 | auf Anfrage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
33.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
33.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
33.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
25.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
25.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
25.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
25.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 104.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Position des Schäkels | Keine | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Mit Kabelverschraubung
EMV-Version
Korrosionsbeständig
Gehäuse beschichten
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Kabeleinzug positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften