Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3241159 |
3241160 |
3241161 |
3241162 |
3241163 |
3241164 |
3241165 |
3241166 |
3241167 |
3241168 |
3241169 |
3241170 |
3241171 |
3241172 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 550 | 19 Arbeitstage | 10 | |||
0.34 € | 550 | 12 Arbeitstage | 12 | |||
0.33 € | 600 | 12 Arbeitstage | 16 | |||
0.33 € | 550 | 7 Arbeitstage | 20 | |||
0.34 € | 550 | 19 Arbeitstage | 25 | |||
0.63 € | 300 | 12 Arbeitstage | 32 | |||
0.64 € | 300 | 12 Arbeitstage | 40 | |||
0.39 € | 500 | 12 Arbeitstage | 11.5 | |||
0.41 € | 450 | 12 Arbeitstage | 14 | |||
0.41 € | 450 | 19 Arbeitstage | 18.5 | |||
0.45 € | 450 | 19 Arbeitstage | 21 | |||
0.57 € | 325 | 7 Arbeitstage | 27 | |||
0.62 € | 300 | 19 Arbeitstage | 35 | |||
0.86 € | 225 | 19 Arbeitstage | 45 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Modell | Flachdichtring | Außendurchmesser(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | - | Werkstoffgüte | - | Passend für Gewindegröße | - |
Passend für Gewindegröße PG | - | Anzahl der Durchführungen | - | Geeignet für NPT mit Gewindegröße | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften