Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-ADV-B06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404222
1404224
1404225
1404226
1413364
1413365
1413377
1420048
1420050
1420898
1420899
1420900
1420901
1420902
1420903
1420904
1420905
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art der Verriegelung Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Kabeleinzug positionieren

14.20 €

13 11 Arbeitstage 5792Schraubewahrfalsch---40|100V0Sonstige

14.20 €

13 11 Arbeitstage 57102Schraubewahrfalsch---40|100V0Seitwärts

14.20 €

13 11 Arbeitstage 5792Schraubewahrfalsch---40|100V0Sonstige

14.20 €

13 11 Arbeitstage 57107.86Schraubewahrfalsch---40|100V0Seitwärts

11.50 €

16 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

11.50 €

16 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSeitwärts

14.95 €

13 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSeitwärts

9.17 €

20 7 Arbeitstage 56.9991.99SchwenkringfalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

12.67 €

15 7 Arbeitstage 56.9991.99SchwenkringfalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

21.05 €

9 98 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

21.05 €

9 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

21.05 €

9 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

21.05 €

9 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

16.20 €

12 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

16.20 €

12 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

16.20 €

12 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

16.20 €

12 7 Arbeitstage 56.9991.99SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support