Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-STA-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419249
1419250
1419251
1419252
1419265
1419266
1419277
1419278
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Klappdeckel EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten Betriebstemperatur
(°C)

4.88 €

38 7 Arbeitstage 34.4445.51falschwahrwahrUnbeschichtet-40|125

15.52 €

12 7 Arbeitstage 34.4467.26wahrwahrwahrUnbeschichtet-40|125

17.05 €

11 7 Arbeitstage 34.4467.26wahrwahrwahrUnbeschichtet-40|125

7.84 €

24 7 Arbeitstage 3841.61falschwahrwahrUnbeschichtet-40|125

3.55 €

52 7 Arbeitstage 34.4445.51falschfalsch---40|125

7.18 €

26 7 Arbeitstage 3841.51falschfalsch---40|125

15.58 €

12 7 Arbeitstage 34.4475.22wahrfalsch---20|100

14.10 €

13 7 Arbeitstage 34.4475.22wahrfalsch---20|100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
Materialgehäuse Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support