Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-HPR-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411067
1411070
1411096
1411881
1411882
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art des Gehäuses Kabeleinzug positionieren

49.42 €

4 7 Arbeitstage 58145SonstigeSonstige

49.42 €

4 7 Arbeitstage 58145SonstigeSeitwärts

241.61 €

1 7 Arbeitstage 80169SockelgehäuseSeitwärts

49.42 €

4 7 Arbeitstage 58145SonstigeSeitwärts

49.42 €

4 7 Arbeitstage 58145SonstigeSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr Korrosionsbeständig -
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support