Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-STA-B48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424863
1424864
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klappdeckel

63.31 €

3 7 Arbeitstage falsch

70.28 €

3 7 Arbeitstage wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 99.2 UV-beständig falsch Höhe(mm) 39.4
Tiefe(mm) - Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support