Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1412562 |
1412563 |
1412564 |
1412565 |
1412566 |
1412567 |
1412568 |
1412569 |
1412570 |
1412571 |
1412572 |
1412573 |
1412574 |
1412575 |
1412576 |
1412577 |
1419900 |
1419901 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Kabeleinzug positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 15 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
12.80 € | 15 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
12.80 € | 15 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
12.80 € | 15 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
9.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
9.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
10.50 € | 18 | 26 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
10.50 € | 18 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Seitwärts | |||
9.50 € | 20 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
9.50 € | 20 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
11.05 € | 17 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
11.05 € | 17 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 73.6 | Sonstige | |||
6.33 € | 29 | 7 Arbeitstage | 45.98 | 73.5 | Sonstige | |||
9.84 € | 19 | 7 Arbeitstage | 45.78 | 73.5 | Sonstige |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | Rasthebelschutz | Anzahl der Leitung | - |
Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr |
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - |
Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Material Adapterplatte | - | Position des Schäkels | Keine |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Kabeleinzug positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften