Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419622
Werkstoff | Kunststoff | Modell | Sonstige | Außendurchmesser(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(mm) | - | Dicke(mm) | 23.7 | Werkstoffgüte | - |
Passend für Gewindegröße | - | Passend für Gewindegröße PG | - | Anzahl der Durchführungen | - |
Geeignet für NPT mit Gewindegröße | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Profil-Dichtung, HC-D07, die Teilenummer ist 1419622.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419622.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften