Sensor- / Aktor-Box, SACB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1097569
1097602
1097612
1097629
1097635
1401199
1405737
1405738
1405739
1405740
1412058
1412059
1412060
1437245
1516742
1516849
1516865
1516878
1516975
1692747
1692776
1692802
1692828
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Mit möglicher Trennung Betriebsspannung
(V)
Material der Kontaktfläche Maximaler Gesamtstrom
(A)
Schutzart (IP) Mit LED- Anzeige Verschmutzungsgrad Anschluss für NPN-Sensoren Anzahl der Kanäle pro Steckverbinder Anzahl der Sensor/ Aktorschlitze Länge des vormontierten Kabels
(m)
Außendurchmesser für Kabelverschraubung
(mm)
Anzahl der Pole Sensor/ Stellantrieb - Slots Materialkontaktkörper

59.72 €

4 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2falsch241.5-|-5-

128.94 €

2 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2falsch2415-|-5-

88.07 €

3 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr-falsch281.5-|-5-

97.47 €

2 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2falsch283-|-5-

172.97 €

2 7 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2falsch2815-|-5-

201.70 €

1 35 Arbeitstage 5826Schwarz24-30|90falsch30|30Gold12IP65wahr-falsch285-|-5Andere Kupfer

84.22 €

3 7 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2wahr185-|-4Andere Kupfer

107.82 €

2 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2wahr1810-|-4Andere Kupfer

114.15 €

2 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2wahr285-|-5Andere Kupfer

145.41 €

2 40 Arbeitstage 5423Sonstige24-25|80falsch30|30Gold12IP65wahr2wahr2810-|-5Andere Kupfer

79.20 €

3 7 Arbeitstage 5443Sonstige24-25|80falsch30|30Gold8IP65wahr2falsch2407|125Andere Kupfer

98.31 €

2 36 Arbeitstage 5443Sonstige24-25|80falsch30|30Gold8IP65wahr2falsch2607|125Andere Kupfer

114.58 €

2 7 Arbeitstage 5443Sonstige24-25|80falsch30|30Gold8IP65wahr2falsch2807|125Andere Kupfer

183.00 €

1 35 Arbeitstage 5828Grün24-30|80falsch30|30Gold12IP54wahr-falsch181.5-|-4Andere Kupfer

79.15 €

3 7 Arbeitstage 5826Grün24-30|80wahr30|30Gold10IP65wahr-falsch160-|-4Andere Kupfer

65.47 €

3 35 Arbeitstage 5845Grün120-30|80wahr135|135Gold10IP65falsch-wahr1407|124Andere Kupfer

83.42 €

3 35 Arbeitstage 5845Grün120-30|80wahr135|135Gold10IP65falsch-wahr1607|124Andere Kupfer

94.30 €

2 7 Arbeitstage 5845Grün120-30|80wahr135|135Gold10IP65falsch-wahr2607|125Andere Kupfer

102.59 €

2 35 Arbeitstage 5826Grün120-30|90falsch135|135Gold12IP65falsch-wahr14108.7|8.74Andere Kupfer

115.10 €

2 7 Arbeitstage 5434Grün120-20|75falsch135|135Nickel12IP65falsch-wahr240-|-5-

119.75 €

2 35 Arbeitstage 5434Grün120-20|75falsch135|135Nickel12IP65falsch-wahr180-|-4-

109.72 €

2 7 Arbeitstage 5426Grün120-20|75falsch135|135Nickel12IP65falsch-wahr240-|-5-

129.57 €

2 7 Arbeitstage 5426Grün120-20|75falsch135|135Nickel12IP65falsch-wahr260-|-5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) - Materialgehäuse Kunststoff Explosionsschutz - Kategorie für Gas Sonstige
Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige Maximale Strombelastbarkeit pro E / A-Signal(A) 2 Maximale Strombelastbarkeit pro Sockel(A) 4
Art der Abzweigungen für Sensor- / Aktorkabel M12 Fädeln Hülsen Sensor/ Stellantrieb - Steckplätze M12 Kabellänge konfigurierbar falsch
Durchmesser Kontakt weiblich (female)(mm) - Fix - Kabel geeignet für Sammelhalterung wahr Art des Verbinders für Amtsleitung -
Werkstoff des Isolation PA Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support