Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-STA-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419233
1419234
1419241
1419253
1419267
1419268
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten Position des Schäkels

11.51 €

16 7 Arbeitstage 41.61falschwahrwahrUnbeschichtetKeine

12.25 €

15 7 Arbeitstage 41.11falschwahrwahrUnbeschichtetAbdeckung

12.25 €

15 7 Arbeitstage 41.11falschwahrwahrUnbeschichtetAbdeckung

11.51 €

16 7 Arbeitstage 41.61falschwahrwahrUnbeschichtetAbdeckung

9.68 €

19 7 Arbeitstage 41.35wahrfalsch--Abdeckung

10.50 €

18 7 Arbeitstage 41wahrfalsch--Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 38 UV-beständig falsch Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support