Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-EVO-B06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407620
1420930
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.00 €

23 7 Arbeitstage

14.68 €

13 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 49 UV-beständig falsch Höhe(mm) 71.2
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support