Gehäuse, Durchführungsleiste, HC-STA-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419242
1419269
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten

12.14 €

15 7 Arbeitstage 42.9falschwahrwahrUnbeschichtet

10.18 €

18 7 Arbeitstage 44wahrfalsch--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 52 UV-beständig falsch Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige
Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support