Gehäuse, Kupplungsgehäuse, HC-STA-B32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424839
1424840
1424841
1424842
1424843
1424844
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.00 €

3 50 Arbeitstage

81.00 €

3 50 Arbeitstage

81.00 €

3 50 Arbeitstage

77.30 €

3 50 Arbeitstage

77.30 €

3 50 Arbeitstage

77.30 €

3 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 82.5 UV-beständig falsch Höhe(mm) 99.8
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Doppelte Verriegelungshebel Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support