Gehäuse, Hülsengehäuse, VC-MEMV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1853353
1855131
1855157
1855160
1886553
1886566
1886579
1886582
1886595
1886605
1886621
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Materialgehäuse Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Art des Gehäuses

32.95 €

10 28 Arbeitstage 75ZinkV0-

24.71 €

10 28 Arbeitstage 65ZinkV0-

30.62 €

10 28 Arbeitstage 75ZinkV0-

34.58 €

10 29 Arbeitstage 75ZinkV0-

30.31 €

10 28 Arbeitstage 65SonstigeV0Sonstige

34.95 €

10 40 Arbeitstage 65ZinkSonstigeSonstige

36.12 €

10 7 Arbeitstage 75ZinkSonstigeSonstige

40.23 €

5 28 Arbeitstage 75ZinkV0Sonstige

30.78 €

10 28 Arbeitstage 65ZinkV0Sonstige

35.32 €

10 39 Arbeitstage 65ZinkV0Sonstige

40.60 €

5 28 Arbeitstage 75ZinkV0Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 33 UV-beständig falsch Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Schraube
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig - Gehäuse beschichten Sonstige Betriebstemperatur(°C) -40|125
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support