Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424364 |
1424365 |
1424366 |
1424367 |
1424369 |
1424371 |
1424372 |
1424373 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Mit Klappdeckel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 12 | 7 Arbeitstage | 56.6 | 87.43 | falsch | |||
16.25 € | 12 | 7 Arbeitstage | 56.6 | 87.92 | falsch | |||
16.25 € | 12 | 7 Arbeitstage | 56.6 | 87.43 | falsch | |||
16.25 € | 12 | 7 Arbeitstage | 56.6 | 88.57 | falsch | |||
31.52 € | 6 | 7 Arbeitstage | 78.74 | 87.43 | wahr | |||
31.52 € | 6 | 7 Arbeitstage | 78.74 | 87.92 | wahr | |||
31.52 € | 6 | 7 Arbeitstage | 78.74 | 87.43 | wahr | |||
31.52 € | 6 | 7 Arbeitstage | 78.74 | 88.57 | wahr |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Farbgehäuse | - |
---|---|---|---|---|---|
Art der Verriegelung | Rasthebelschutz | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sockelgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Seitwärts | Position des Schäkels | Abdeckung |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Mit Klappdeckel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften