Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-STA-D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424345
1424346
1424347
1424348
1424349
1424350
1424351
1424352
1424353
1424358
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Kabeleinzug positionieren

8.80 €

21 7 Arbeitstage 32.13Seitwärts

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Seitwärts

8.80 €

21 7 Arbeitstage 32.13Seitwärts

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Seitwärts

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Seitwärts

8.80 €

21 7 Arbeitstage 32.13Sonstige

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Sonstige

8.80 €

21 7 Arbeitstage 32.13Sonstige

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Sonstige

18.70 €

10 7 Arbeitstage 36.6Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 74 Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support