Gehäuse, Pulverbeschichtetes Hülsengehäuse, VC-MP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1886634
1886650
1886676
1886689
1886702
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

26.29 €

10 42 Arbeitstage 6665

32.37 €

10 28 Arbeitstage 3375

25.77 €

10 25 Arbeitstage 3365

28.20 €

10 25 Arbeitstage 3365

34.95 €

10 39 Arbeitstage 3375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr Korrosionsbeständig -
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige
Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige
Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support