Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-HPR-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411083

Teilenummer
1411083
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.00 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 58 UV-beständig falsch Höhe(mm) 145
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-HPR-B10, die Teilenummer ist 1411083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411083.

Technischer Support