Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-STA-D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424390
1424391
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Klappdeckel

24.24 €

8 7 Arbeitstage 78.73wahr

13.83 €

14 7 Arbeitstage 50.7falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 97 Tiefe(mm) -
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige
Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support