Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1783805 |
1783847 |
1805589 |
1805602 |
1805628 |
1805631 |
1805644 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 40 | 25 Arbeitstage | 0 | - | |||
5.60 € | 40 | 30 Arbeitstage | 19.8 | 55.8 | |||
5.67 € | 40 | 28 Arbeitstage | 19.8 | 55.8 | |||
5.73 € | 40 | 25 Arbeitstage | 19.8 | 55.8 | |||
5.85 € | 40 | 25 Arbeitstage | 19.8 | 55.8 | |||
5.89 € | 40 | 25 Arbeitstage | 19.8 | 55.8 | |||
5.92 € | 40 | 25 Arbeitstage | 0 | - |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - |
Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - |
Materialgehäuse | - | Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | HB | Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - |
Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige |
Position des Schäkels | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften