Hülsengehäuse, VC-K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424368
1583856
1583880
1852974
1855133
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art der Verriegelung Materialgehäuse Kabeleinzug positionieren Position des Schäkels

18.32 €

10 25 Arbeitstage 38.292.3Schraube-SonstigeKeine

21.17 €

50 29 Arbeitstage 3375SchwenkringSonstigeSeitwärtsSonstige

14.41 €

13 16 Arbeitstage 3881SchwenkringSonstigeSonstigeSonstige

20.54 €

10 28 Arbeitstage 3375SchraubeSonstigeSonstigeKeine

22.81 €

10 7 Arbeitstage 3375SchraubeSonstigeSonstigeKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Gehäuse beschichten -
Betriebstemperatur(°C) -40|80 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses - Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Material Adapterplatte -
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support