Einzelne Verriegelungsklinke, HC-B06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407697

Teilenummer
1407697
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.55 €

60 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - UV-beständig falsch Höhe(mm) -
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version - Korrosionsbeständig - Materialgehäuse -
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses - Schutzart (IP) (IP), montiert -
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren - Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Einzelne Verriegelungsklinke, HC-B06, die Teilenummer ist 1407697.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407697.

Technischer Support