UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 68 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | Rasthebelschutz |
Anzahl der Leitung | - | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Kupplungsgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | Abdeckung |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Mit Kabelverschraubung
EMV-Version
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften