Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-EVO-M1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424437

Teilenummer
1424437
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.12 €

45 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 40.6 UV-beständig falsch Höhe(mm) 70.98
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-EVO-M1, die Teilenummer ist 1424437.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424437.

Technischer Support