Teilenummer
|
---|
1411497 |
1420934 |
1420935 |
1420936 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Position des Schäkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120 | Doppelte Verriegelungshebel | Keine | |||
14.20 € | 13 | 7 Arbeitstage | 49 | 135.7 | Rasthebelschutz | Keine | |||
12.78 € | 15 | 7 Arbeitstage | 55 | 120 | Doppelte Verriegelungshebel | Keine | |||
17.27 € | 11 | 7 Arbeitstage | 55.86 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | Abdeckung |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Position des Schäkels
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften