Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-EVO-B24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1421367
1421369
1421370
1421380
1421459
1421460
1421461
1421462
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Klappdeckel Art der Verriegelung Position des Schäkels

28.46 €

7 7 Arbeitstage 68.7falschRasthebelschutzAbdeckung

37.96 €

5 7 Arbeitstage 102.75wahrRasthebelschutzAbdeckung

26.51 €

7 7 Arbeitstage 57falschDoppelte VerriegelungshebelAbdeckung

41.50 €

5 7 Arbeitstage 91.05wahrDoppelte VerriegelungshebelKeine

28.46 €

7 7 Arbeitstage 68.7falschRasthebelschutzAbdeckung

37.96 €

5 7 Arbeitstage 102.75wahrRasthebelschutzAbdeckung

26.51 €

7 7 Arbeitstage 57falschDoppelte VerriegelungshebelAbdeckung

41.50 €

5 7 Arbeitstage 91.05wahrDoppelte VerriegelungshebelKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 156 Tiefe(mm) -
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support