Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424341
Farbe | - | Werkstoff | - | Befestigungsmethode | - |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Sonstige | Halogen | - | Mit Klappdeckel | - |
Verwendung | - | Oberflächenschutz | - | Auslassrichtung | - |
Mit Zugentlastung | - | Werkstoffgüte | - | Bedruckbares Etikett | - |
Geeignet für die Anzahl der Anschlüsse | - | Art der Befestigung | - | Geschirmte Busse | - |
Geschirmtes Gehäuse | - | Lustre Terminal | - | RAL-Nummer (ähnlich) | - |
Mit Staubschutz | - | Mit Aufdruck | - | Mit Bussen / Kupplungen | - |
Tragring | - | Transparent | falsch | Oberflächenbehandlung | - |
Geeignet für Schutzart (IP) (IP) | - | Breite des Devise(mm) | - | Höhe des Devise(mm) | - |
Tiefe des Devise(mm) | - | Anzahl der Module (Modulsystem) | - | Tiefe von Kiste(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Adaptereinsatz, D25 Einsätze, die Teilenummer ist 1424341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften