Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-STA-B32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424827
1424828
1424829
1424830
1424831
1424832
1424833
1424834
1424835
1424836
1424837
1424838
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Kabeleinzug positionieren

51.70 €

4 7 Arbeitstage 5573.72Sonstige

51.70 €

4 50 Arbeitstage 82.294Sonstige

51.70 €

4 50 Arbeitstage 82.294Sonstige

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.294Sonstige

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.294Sonstige

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.294Sonstige

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.594Seitwärts

51.70 €

4 50 Arbeitstage 82.594Seitwärts

51.70 €

4 50 Arbeitstage 82.594Seitwärts

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.594Seitwärts

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.594Seitwärts

51.70 €

4 7 Arbeitstage 82.594Seitwärts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Doppelte Verriegelungshebel Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support