Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-EVO-D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411349
1421466
1421467
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Klappdeckel

24.70 €

8 7 Arbeitstage 78.74wahr

17.30 €

11 7 Arbeitstage 56.6falsch

24.70 €

8 7 Arbeitstage 78.74wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 96.5 Tiefe(mm) -
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version falsch Korrosionsbeständig -
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts
Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support