Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-STA-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419229
1419231
1419232
1419235
1419236
1419237
1419255
1419256
1419257
1419258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten Kabeleinzug positionieren

3.97 €

46 7 Arbeitstage 26.9falschwahrwahrUnbeschichtetSonstige

3.97 €

46 7 Arbeitstage 29.45falschwahrwahrUnbeschichtetSonstige

3.97 €

46 7 Arbeitstage 26.9falschwahrwahrUnbeschichtetSonstige

6.90 €

27 7 Arbeitstage 40.69falschwahrwahrUnbeschichtetSeitwärts

6.90 €

27 7 Arbeitstage 40.91falschwahrwahrUnbeschichtetSeitwärts

6.90 €

27 7 Arbeitstage 40.69falschwahrwahrUnbeschichtetSeitwärts

3.78 €

49 7 Arbeitstage 27.89wahrfalsch--Sonstige

3.78 €

49 7 Arbeitstage 32.89wahrfalsch--Sonstige

4.45 €

41 7 Arbeitstage 59.7wahrfalsch--Seitwärts

4.45 €

41 7 Arbeitstage 69.21wahrfalsch--Seitwärts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 34.2 UV-beständig falsch Tiefe(mm) -
Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz
Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support