Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 82 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | Rasthebelschutz | Anzahl der Leitung | - |
Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr |
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - |
Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Gehäuseerweiterung |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige |
Position des Schäkels | Abdeckung | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Mit Klappdeckel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften