Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407696
Breite(mm) | - | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | - | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | - |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | - | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | - | Position des Schäkels | - |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Doppelverriegelungsklinke für HEAVYCON EVO-Gehäuse, die Teilenummer ist 1407696.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407696.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften