Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | 57 | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | Bajonett | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Pulverbeschichtung |
Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - |
Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - |
Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP65 | Material Adapterplatte | - |
Kabeleinzug positionieren | Seitwärts | Position des Schäkels | Keine | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korrosionsbeständig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften