Teilenummer
|
---|
1407708 |
1409817 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Breite (mm) | Modell | Außendurchmesser (mm) | UV-beständig | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Innendurchmesser (mm) | Mit Klappdeckel | Dicke (mm) | Farbgehäuse | Art der Verriegelung | Anzahl der Leitung | Mit Kabelverschraubung | EMV-Version | Korrosionsbeständig | Werkstoffgüte | Materialgehäuse | Gehäuse beschichten | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Passend für Gewindegröße | Schlagfestigkeit | Mit Abstand | Anzahl der Aussparungen | Mit Versiegelung | Art des Gehäuses | Schutzart (IP) (IP), montiert | Material Adapterplatte | Passend für Gewindegröße PG | Kabeleinzug positionieren | Position des Schäkels | Anzahl der Durchführungen | Montageart der Kabelverschraubung | Geeignet für NPT mit Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 60 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.13 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | 55 | - | - | - | 7.8 | - | - | falsch | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | -40|125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Breite(mm)
Modell
Außendurchmesser(mm)
UV-beständig
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Innendurchmesser(mm)
Mit Klappdeckel
Dicke(mm)
Farbgehäuse
Art der Verriegelung
Anzahl der Leitung
Mit Kabelverschraubung
EMV-Version
Korrosionsbeständig
Werkstoffgüte
Materialgehäuse
Gehäuse beschichten
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Passend für Gewindegröße
Schlagfestigkeit
Mit Abstand
Anzahl der Aussparungen
Mit Versiegelung
Art des Gehäuses
Schutzart (IP) (IP), montiert
Material Adapterplatte
Passend für Gewindegröße PG
Kabeleinzug positionieren
Position des Schäkels
Anzahl der Durchführungen
Montageart der Kabelverschraubung
Geeignet für NPT mit Gewindegröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften