Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1412641 |
1412642 |
1412643 |
1412644 |
1412645 |
1412646 |
1412647 |
1412648 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.7 | Doppelte Verriegelungshebel | |||
28.20 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.7 | Doppelte Verriegelungshebel | |||
32.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.7 | Doppelte Verriegelungshebel | |||
32.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.7 | Doppelte Verriegelungshebel | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | 63.13 | 109.2 | Rasthebelschutz | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | 63.13 | 109.2 | Rasthebelschutz | |||
34.20 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.13 | 109.2 | Rasthebelschutz | |||
34.20 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.13 | 109.2 | Rasthebelschutz |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Kupplungsgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | Abdeckung |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften