Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-EVO-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1421277
1421301
1421304
1421320
1421354
1421355
1421356
1421362
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Klappdeckel Art der Verriegelung Position des Schäkels

20.64 €

9 7 Arbeitstage 68.7falschRasthebelschutzAbdeckung

27.46 €

7 7 Arbeitstage 105.67wahrRasthebelschutzAbdeckung

21.75 €

9 7 Arbeitstage 57falschDoppelte VerriegelungshebelAbdeckung

25.50 €

8 7 Arbeitstage 93.97wahrDoppelte VerriegelungshebelKeine

20.64 €

9 7 Arbeitstage 68.7falschRasthebelschutzAbdeckung

27.46 €

7 7 Arbeitstage 105.67wahrRasthebelschutzAbdeckung

21.75 €

9 7 Arbeitstage 57falschDoppelte VerriegelungshebelAbdeckung

25.50 €

8 7 Arbeitstage 93.97wahrDoppelte VerriegelungshebelKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Höhe(mm) 105 Tiefe(mm) -
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support