Gehäuse, Kupplungsgehäuse, HC-EVO-D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411338

Teilenummer
1411338
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.83 €

16 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 49.1 UV-beständig falsch Höhe(mm) 75.06
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Kupplungsgehäuse, HC-EVO-D15, die Teilenummer ist 1411338.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411338.

Technischer Support