Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Korrosionsbeständig | Kabeleinzug positionieren | Position des Schäkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 4 | 98 Arbeitstage | 60 | 93.5 | Doppelte Verriegelungshebel | - | Seitwärts | - | |||
51.00 € | 4 | 98 Arbeitstage | 60 | 93.5 | Doppelte Verriegelungshebel | - | Sonstige | - | |||
20.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
20.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.12 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 26 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
20.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
20.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
28.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
28.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
32.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
32.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
28.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
28.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
32.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
32.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
14.50 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55 | 93.91 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
14.50 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55 | 93.78 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.06 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 26 Arbeitstage | 55 | 93.83 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Keine | |||
14.50 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.06 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
14.50 € | 13 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.06 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.06 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 55 | 94.06 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Seitwärts | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 114.29 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
23.40 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
23.40 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
26.40 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
26.40 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Seitwärts | Abdeckung | |||
23.40 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
23.40 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
26.40 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
26.40 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 124.66 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Abdeckung | |||
11.30 € | 17 | 7 Arbeitstage | 45.92 | 114.24 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
17.16 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.78 | 114.24 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Keine | |||
10.19 € | 18 | 7 Arbeitstage | 55 | 93.5 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
15.63 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 93.5 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55.86 | 124.58 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine | |||
24.24 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55.86 | 124.58 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Keine |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Unbeschichtet |
Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - |
Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - |
Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Material Adapterplatte | - |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Korrosionsbeständig
Kabeleinzug positionieren
Position des Schäkels
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften